Independientemente del tipo de propiedad o las condiciones ambientales, los operadores de portones de LiftMaster brindan comodidad, seguridad y tranquilidad en comunidades y empresas de todo el país.
CARACTERISTICAS
Seguridad y protección de puertas
Sensores de seguridad del portón: proteja a las personas que ingresan o salen de su garaje con sensores de seguridad que evitan que el portón se cierre ante obstrucciones.
Prevención de accidentes: prevenga accidentes detectando obstrucciones y deteniendo el portón a través de sensores de marcha atrás inherentes.
Security+ 2.0®: protege el acceso a una propiedad con una señal encriptada para eliminar virtualmente la interferencia y ofrecer un rango extendido con Security+ 2.0.
Función de cierre rápido: evite el acceso no autorizado con la función de cierre rápido que evita que los vehículos sigan de cerca.
Transmisión confiable: la transmisión comercial impulsada por engranajes proporciona una confiabilidad insuperable.
Listado por UL - Probado según las pautas más estrictas de la industria UL 325. Se deben agregar dispositivos de atrapamiento secundarios para cumplir con los estándares UL325. Su instalador le recomendará dispositivos de atrapamiento secundarios adecuados para su instalación, como fotocélulas o sensores de borde.
Conectividad de puerta
Monitoree y controle de manera segura: monitoree y controle de manera segura portones y puertas con la aplicación para teléfonos inteligentes myQ® (requiere una unidad de puerta de enlace de Internet adicional).
Fácil control de acceso: se integra fácilmente con la tecnología de control de acceso de LiftMaster, como el portal de acceso conectado CAPXL o el controlador de puerta CAP2D.
Alertas de puerta en tiempo real: sepa cuándo se abre una puerta con alertas en tiempo real.
Cierre con un toque: cierre cualquier puerta con un toque, desde cualquier lugar. Usando la aplicación para teléfonos inteligentes myQ® (requiere una unidad de Internet Gateway adicional).
Poder de la puerta
Para portones de hasta 18 pies - Clasificado para portones de hasta 18 pies de largo y 1,600 lbs.
Gate Battery Backup: entre y salga cuando se corte la energía con la batería de respaldo.
Sistema listo para energía solar: compuertas eléctricas en áreas donde la energía no está disponible con un sistema ultra confiable listo para energía solar. Si se instala en una propiedad residencial, aproveche el crédito fiscal sobre la propiedad por eficiencia energética residencial.
Operación suave: obtenga años de uso confiable al reducir el desgaste con una operación suave de arranque/parada.
GARANTÍA
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |