Publique sus productos
USAD1000 15 R – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door

USAD1000 15 R – Forced Entry/Bullet/Blast Resistant Aluminum Door

Traducido por Google,

La USAD1000 15 R es una puerta de seguridad de aluminio que ofrece la máxima protección balística, contra explosiones y entrada forzada. Esta es nuestra solución de puerta de nivel superior que ofrece el máximo nivel de seguridad para su instalación. La unidad excede los requisitos de explosión del Departamento de Estado, cumple con todos los niveles de estándares balísticos y cumple con las clasificaciones de entrada forzada de 5 y 15 minutos del Departamento de Estado (DOS). Es realmente adecuado para aquellos proyectos que requieren el máximo nivel de protección. los

Junto con nuestra serie USAD1000, estas puertas de seguridad a prueba de balas son lo mejor de la línea cuando se trata de soluciones de seguridad para propiedades sensibles. La reputación de calidad e innovación que US Bullet Proofing ha ganado a lo largo de los años ha llevado a que nuestros productos se instalen en edificios de todo el mundo donde la protección de las personas y la propiedad son de suma importancia. Estas puertas de seguridad para trabajo pesado se pueden encontrar en oficinas gubernamentales, embajadas, bancos, escuelas y otros sitios de alto valor.

Nuestro compromiso con la innovación significa que ofrecemos los diseños más exclusivos que brindan seguridad y eficiencia energética. El departamento de ingeniería interno de US Bullet Proofing tiene la habilidad y la experiencia para brindarles a nuestros clientes una solución que satisfaga sus necesidades, construida con precisión. Estas cualidades y más se suman para convertirnos en un líder reconocido en toda la industria.

  • La construcción de la puerta USAD1000 15R consta de perfiles de aluminio extruido y se envía completamente ensamblada.
  • El tamaño estándar del marco de montantes de 3" x 5" y los rieles son de 2-1/2" x 6-3/4"
  • La construcción de ventanas de cortesía permite una aplicación de seguridad estéticamente uniforme que está disponible en muchas opciones de estilo y acabado.
  • Espesores de acristalamiento de 1-1/2” con configuraciones full vision, half vision, double vision y full Opaco.
  • Luces laterales y travesaños opcionales disponibles.
  • Los componentes de vidrio son fácilmente reemplazables.
  • Protección contra explosiones disponible: DOS, GSA, DOD
  • Tamaños estándar y personalizados disponibles con todos los grupos DOS SHW.
  • Acabado estándar: anodizado transparente y bronce, colores personalizados, pintura Kynar.

Se recomienda que el sistema de puertas se utilice junto con áreas protegidas de paredes y ventanas.

Cada usuario final debe determinar el nivel de amenaza de explosión, balística y entrada forzada para garantizar la selección correcta del producto para satisfacer y superar las necesidades de seguridad.

Especificaciones
    • Ballistics: UL 752 Levels 1-8, NIJ I, II-A, II, III-A, III, and Department of State Rifle Ratings (7.62 and 5.56) 
    • Blast: Calculations to be provided per UFC / ISC criteria
    • Forced Entry: DOS STD SD 01.01 Rev G
    • Frame Size: 3” W x 5” D 
    • Door Size: 3' x 7' with with custom sizes available
    • Glazing Thickness: 1-1/2″
    • Applications: Any location where an extremely high level of forced entry protection is required.
    • All joints and connections shall be tight providing hairline joints and true alignment of adjacent members.
    • Frame size is 3’ x 7’ standard or 39” x 86” (custom sizes available).
    • Door profiles shall be 2-1/2” x 6-3/4”
    • Door swing weight 400LBS depending on hardware. Weight with frame not to exceed 550LBS.)
    • USAD1000 15R is shipped completely assembled.

Especificaciones técnicas
  • Referenciadoors-usad1000-15-r
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosHigh-Security Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCSwing door
  • Código UNSPSC30171511
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_37
  • Descripción Uniclass 2015High security doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 53
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSecurity Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 49
  • Título OmniClass Security Rated Door
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica