Publique sus productos
Bulletproof Aluminum Doors (Level 1-6)

Bulletproof Aluminum Doors (Level 1-6)

Traducido por Google,

Puerta de aluminio TSS

La puerta de aluminio TSS combina protección, durabilidad y estética. Disponible en configuraciones de montantes estrechos y anchos con diversos espesores de acristalamiento. Se puede integrar en sistemas de fachada comercial o muro cortina. Adecuada tanto para obra nueva como para reformas, incluso en zonas propensas a huracanes. Se ofrece en múltiples acabados.

OPCIONES

  • Dimensiones de la puerta: 1,07 m x 3,05 m (hoja de puerta de 1,07 m x 3,05 m).
  • Espesor máximo del acristalamiento: 2 3/8"
  • Grosor de la puerta: 2 1/4"
  • Puerta de visión completa disponible
  • Tamaños personalizados disponibles
  • Apto para rehabilitación o nueva construcción
  • Acabados: Anodizado transparente o bronce oscuro; disponible en pintura.
  • Compatible con diversos dispositivos de hardware (cerraduras Adams Rite, dispositivos de salida, sistemas de empuje/tracción, etc.).

CALIFICACIONES

  • ASTM E330: Desempeño estructural
  • ASTM E283: Infiltración de aire
  • ASTM E331: Resistencia al agua
  • ASTM E1886/E1996: Impacto y ciclo de misiles
  • TAS 201/202/203: Impacto y ciclo de misiles de gran tamaño
  • Resistencia a balas UL752:
  • Nivel 1 (LSD aluminio de 1" de espesor)
  • Nivel 3 (LSD 1 3/8" de espesor de aluminio)
  • Nivel 8 (LSD 2 3/8" de espesor de aluminio)

LISTADOS

  • NOA del condado de Miami-Dade
  • Código de construcción de Florida HVHZ
  • Certificación UL de resistencia a balas: niveles 1, 3 y 8
  • También disponible puerta de aluminio sin clasificación

NORMAS

  • NSI Z97.1-1984: Materiales de acristalamiento de seguridad para edificios
  • ASTM C1172: Vidrio plano arquitectónico laminado
  • ASTM E84: Características de combustión superficial de los materiales de construcción
  • ASTM D635: Velocidad de combustión del plástico PMMA y acrílico
  • UL752: Norma para equipos antibalas
  • ASTM B209/B209M: Láminas y placas de aluminio y aleaciones de aluminio
Especificaciones técnicas
  • Referenciabulletproof-aluminum-doors-level-1-6
  • Familia de productoBullet Resistant Security Doors
  • Grupo de productosAluminum Security Door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-06
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad

Disponibilidad en regiones

Norteamérica