Independientemente del tipo de propiedad o las condiciones ambientales, los operadores de portones de LiftMaster brindan comodidad, seguridad y tranquilidad en comunidades y empresas de todo el país.
CARACTERISTICAS
HD Gate Seguridad y protección
Listado por UL - Probado según las pautas más estrictas de la industria UL 325. Se deben agregar dispositivos de atrapamiento secundarios para cumplir con los estándares UL325. Su instalador le recomendará dispositivos de atrapamiento secundarios adecuados para su instalación, como fotocélulas o sensores de borde.
Sensores de seguridad del portón: proteja a las personas que ingresan o salen por el portón con sensores de seguridad que evitan que el portón se cierre ante obstrucciones
Conectividad de puerta HD
Monitoree y controle de forma segura: con la tecnología de myQ® para una visión y un control completos de los puntos de acceso de la comunidad y las instalaciones. Supervise y controle varias comunidades con Smart Community Access. Mejore la eficiencia y la productividad del almacén con Smart Facility Access. **Cuando se vincula con un control de acceso con tecnología myQ. Se requieren datos móviles o conexión WiFi®. Pruebe el equipo regularmente y siga las instrucciones de seguridad.
Comunicación inalámbrica de doble puerta: sincroniza el funcionamiento de la puerta y elimina la costosa excavación de zanjas; establezca la velocidad de forma independiente si es necesario.
Alertas de puerta en tiempo real: sepa cuándo se abre una puerta con alertas en tiempo real.
Potencia de puerta HD
Velocidad de ciclo variable: se ajusta para satisfacer las necesidades de la aplicación de 13 a 36 segundos para una apertura de 90 grados
Para portones de hasta 22 pies: clasificado para portones pesados de hasta 22 pies de largo o hasta 4,500 LBS (con brazo opcional HDLGARM).
Operación de servicio continuo: el motor de 24 V CC sin escobillas de pico personalizado de 1,5 HP ofrece hasta 6 millones de ciclos. Caja de cambios personalizada de gran tamaño 80.
GARANTÍA
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |