Publique sus productos
MA Barrier Gate Operator
LiftMaster

MA Barrier Gate Operator

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,

Independientemente del tipo de propiedad o las condiciones ambientales, los operadores de portones de LiftMaster brindan comodidad, seguridad y tranquilidad en comunidades y empresas de todo el país.

Ideales para áreas de mucho tráfico, los operadores de portón de barrera comercial de LiftMaster son esenciales para administrar el flujo de vehículos de manera segura y eficiente.

  • Clasificado para 6000 ciclos por día con una velocidad de apertura de 2,5 segundos.
  • La batería de respaldo mantiene al operador en funcionamiento y al tráfico en movimiento, incluso cuando no hay energía (la batería tiene capacidad para hasta 900 ciclos).
  • Se integra fácilmente con la tecnología de control de acceso de LiftMaster.

CARACTERISTICAS

Poder de la puerta

Energía para tráfico pesado: los operadores de portón de barrera alimentados por CC para tráfico pesado de LiftMaster® con respaldo de batería mantienen el flujo de tráfico y brindan fácil acceso de entrada y salida las 24 horas del día.

Alta seguridad en el tráfico: Security+ 2.0 La tecnología patentada de radio segura multifrecuencia prácticamente elimina las interferencias y le brinda un acceso rápido y seguro con un alcance y un rendimiento mejorados.
Se puede configurar para fallar abierto según el cumplimiento del Departamento de Bomberos.

Operación suave: obtenga años de uso confiable al reducir el desgaste con una operación suave de arranque/parada.

GARANTÍA

  • Garantía del gabinete: 10 años
  • Componentes electrónicos y mecánicos: 2 años
Especificaciones técnicas
  • Referenciama-barrier-gate-operator
  • Familia de productoGate Operators
  • Grupo de productosBarrier Gate Operators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Vallado y seguridad vial
  • Clasificación IFC Elemento de apertura
  • Nombre UNSPSCGate barrier systems
  • Código UNSPSC46161510
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_59_72
  • Descripción Uniclass 2015Rising arm vehicular barriers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 12 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLift Arm Parking Gates
  • Número OmniClass23-11 23 19
  • Título OmniClass Parking Gates

Disponibilidad en regiones

Norteamérica