Publique sus productos
MAT Barrier Gate Operator
LiftMaster

MAT Barrier Gate Operator

4.8 de 5 estrellas4.8(12 reseñas)
Traducido por Google,

Independientemente del tipo de propiedad o las condiciones ambientales, los operadores de portones de LiftMaster brindan comodidad, seguridad y tranquilidad en comunidades y empresas de todo el país.

  • Clasificado para 6000 ciclos por día con una velocidad de apertura de 2,5 segundos.
  • La batería de respaldo mantiene al operador en funcionamiento y al tráfico en movimiento, incluso cuando no hay energía (la batería tiene capacidad para hasta 900 ciclos).
  • Se integra fácilmente con la tecnología de control de acceso de LiftMaster.

CARACTERISTICAS

Poder de la puerta

Energía para tráfico pesado: los operadores de portón de barrera alimentados por CC para tráfico pesado de LiftMaster® con respaldo de batería mantienen el flujo de tráfico y brindan fácil acceso de entrada y salida las 24 horas del día.

Alta seguridad en el tráfico: Security+ 2.0 La tecnología patentada de radio segura multifrecuencia prácticamente elimina las interferencias y le brinda un acceso rápido y seguro con un alcance y un rendimiento mejorados.
Se puede configurar para fallar abierto según el cumplimiento del Departamento de Bomberos.

Operación suave: obtenga años de uso confiable al reducir el desgaste con una operación suave de arranque/parada.

GARANTÍA

  • Garantía del gabinete: 10 años
  • Componentes Electrónicos y Mecánicos: 2 años
Especificaciones técnicas
  • Referenciamat-barrier-gate-operator
  • Familia de productoGate Operators
  • Grupo de productosBarrier Gate Operators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Vallado y seguridad vial
  • Clasificación IFC Elemento de apertura
  • Nombre UNSPSCGate barrier systems
  • Código UNSPSC46161510
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_59_72
  • Descripción Uniclass 2015Rising arm vehicular barriers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 12 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLift Arm Parking Gates
  • Número OmniClass23-11 23 19
  • Título OmniClass Parking Gates

Disponibilidad en regiones

Norteamérica