Publique sus productos
RSW12UL Swing Gate Operator
RSW12UL Swing Gate Operator
RSW12UL Swing Gate Operator
    LiftMaster

    RSW12UL Swing Gate Operator

    Traducido por Google,

    Independientemente del tipo de propiedad o las condiciones ambientales, los operadores de portones de LiftMaster brindan comodidad, seguridad y tranquilidad en comunidades y empresas de todo el país.

    • Ideal para puertas residenciales.
    • Batería de respaldo hasta 147 ciclos.
    • Clasificado para puertas de hasta 16 pies. o 1,000 libras.
    • Se integra fácilmente con la tecnología de control de acceso de LiftMaster.

    CARACTERISTICAS

    Poder de la puerta

    Para portones de hasta 16 pies - Clasificado para portones de hasta 16 pies de largo y 1,000 lbs.

    Gate Battery Backup: entre y salga cuando se corte la energía con la batería de respaldo.

    Operación suave: obtenga años de uso confiable al reducir el desgaste con una operación suave de arranque/parada.

    Evite la excavación de zanjas: elimine la costosa excavación de zanjas en la entrada de vehículos con comunicación inalámbrica de doble puerta y/o sistema listo para energía solar eficiente.

    Sistema listo para energía solar: compuertas eléctricas en áreas donde la energía no está disponible con un sistema ultra confiable listo para energía solar. Si se instala en una propiedad residencial, aproveche el crédito fiscal sobre la propiedad por eficiencia energética residencial.

    Seguridad y protección de puertas

    Función de cierre rápido: evite el acceso no autorizado con la función de cierre rápido que evita que los vehículos sigan de cerca.

    Security+ 2.0®: protege el acceso a una propiedad con una señal encriptada para eliminar virtualmente la interferencia y ofrecer un rango extendido con Security+ 2.0.

    Listado por UL - Probado según las pautas más estrictas de la industria UL 325. Se deben agregar dispositivos de atrapamiento secundarios para cumplir con los estándares UL325. Su instalador le recomendará dispositivos de atrapamiento secundarios adecuados para su instalación, como fotocélulas o sensores de borde.

    Sensores de seguridad del portón: proteja a las personas que ingresan o salen de su garaje con sensores de seguridad que evitan que el portón se cierre ante obstrucciones.

    Sincronización: sincroniza el funcionamiento de la puerta y elimina la costosa excavación de zanjas; establezca la velocidad de forma independiente si es necesario.

    Conectividad empresarial

    Monitoreo y control: la poderosa combinación de LiftMaster de la innovadora tecnología MyQ® y el hardware confiable conecta a la perfección los puntos de acceso de la comunidad y las instalaciones para obtener una vista completa y en tiempo real de múltiples entradas en múltiples propiedades que mejora la seguridad y reduce la responsabilidad.

    myQ Community: con capacidades de monitoreo las 24 horas, los 7 días de la semana y alertas de actividad en tiempo real, myQ Community es una plataforma escalable basada en la nube que le permite administrar y controlar convenientemente múltiples puntos de acceso en todas las comunidades de su cartera desde un solo panel.

    Instalación myQ: desbloquee el poder de los datos, las perspectivas y los informes en tiempo real con myQ Smart Facility Access. Analice sus puertas, muelles y portones comerciales y obtenga datos operativos para administrar mejor la productividad, el mantenimiento, el control de acceso y el cumplimiento.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciarsw12ul-swing-gate-operator
    • Familia de productoGate Operators
    • Grupo de productosSwing Gate Operators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Clasificación IFC Elemento de apertura
    • Código ETIMEC001092
    • Nombre ETIMSwing gate operator
    • Código Uniclass 2015Pr_75_30_23_09
    • Descripción Uniclass 2015Automatic swing-door operators
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 11
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGate Operators
    • Número OmniClass23-17 19 11 31
    • Título OmniClass Automatic Door Controls and Operators