Independientemente del tipo de propiedad o las condiciones ambientales, los operadores de portones de LiftMaster brindan comodidad, seguridad y tranquilidad en comunidades y empresas de todo el país.
CARACTERISTICAS
Seguridad y protección de puertas
Sensores de seguridad del portón: proteja a las personas que ingresan o salen de su garaje con sensores de seguridad que evitan que el portón se cierre ante obstrucciones.
Prevención de accidentes: prevenga accidentes detectando obstrucciones y deteniendo el portón a través de sensores de marcha atrás inherentes.
Security+ 2.0®: protege el acceso a una propiedad con una señal encriptada para eliminar virtualmente la interferencia y ofrecer un rango extendido con Security+ 2.0.
Función de cierre rápido: evite el acceso no autorizado con la función de cierre rápido que evita que los vehículos sigan de cerca.
Listado por UL - Probado según las pautas más estrictas de la industria UL 325. Se deben agregar dispositivos de atrapamiento secundarios para cumplir con los estándares UL325. Su instalador le recomendará dispositivos de atrapamiento secundarios adecuados para su instalación, como fotocélulas o sensores de borde.
Poder de la puerta
Clasificado para portones de hasta 50 pies - 1/2 HP clasificado para portones de 50 pies y 1,000 lbs. y 1 HP clasificado para puertas de 50 pies y 2,000 lbs.
Para portones de hasta 50 pies - 1 HP Clasificado para portones de hasta 50 pies de largo y 1,500 lbs.
Conectividad empresarial
Monitoreo y control: la poderosa combinación de LiftMaster de la innovadora tecnología MyQ® y el hardware confiable conecta a la perfección los puntos de acceso de la comunidad y las instalaciones para obtener una vista completa y en tiempo real de múltiples entradas en múltiples propiedades que mejora la seguridad y reduce la responsabilidad.
myQ Community: con capacidades de monitoreo las 24 horas, los 7 días de la semana y alertas de actividad en tiempo real, myQ Community es una plataforma escalable basada en la nube que le permite administrar y controlar convenientemente múltiples puntos de acceso en todas las comunidades de su cartera desde un solo panel.
Instalación myQ: desbloquee el poder de los datos, las perspectivas y los informes en tiempo real con myQ Smart Facility Access. Analice sus puertas, muelles y portones comerciales y obtenga datos operativos para administrar mejor la productividad, el mantenimiento, el control de acceso y el cumplimiento.
GARANTÍA
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |