Publique sus productos
Downlights | arrayLED 25 W 720 mA
Downlights | arrayLED 25 W 720 mA
Downlights | arrayLED 25 W 720 mA
    Archivados

    Downlights | arrayLED 25 W 720 mA

    El downlight Warp se ha pensado para obtener un equilibrio perfecto entre estética y funcionalidad. La brida delgada crea una relación armoniosa con el falso techo; el vano óptico, en el acabado doble gofrado o en oro “warm & chic”, es un plus de valor estético. Su forma se ha concebido para optimizar la eficiencia luminosa mientras que una fuente powerLED o arrayLED asegura un confort visual óptimo. Warp resulta especialmente idóneo para iluminar puntos de venta, estructuras de hostelería y residencias particulares.
    Especificaciones
    • Single emission downlights for indoor application. The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0. 93 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately. The total absorbed power is 25 W. The power supply cable is included and features. The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 127 mm diameter hole (in plasterboard).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWarp-25-W
    • Familia de productoWarp
    • Grupo de productosDownlights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)204
    • Ancho (mm)134
    • Profundidad (mm)134
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)0.93
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Productos similares