Publique sus productos
Wall Lights | 180-300 V | 6 x powerLEDs 12 W 630 mA
Archivados

Wall Lights | 180-300 V | 6 x powerLEDs 12 W 630 mA

Un aplique con una forma cuadrada y un diseño minimalista y moderno. Disponible con emisión sencilla o doble, permite crear juegos fascinantes de luz de un gran impacto visual. La fuente powerLED, con cuatro niveles de potencia, asegura consumos reducidos y una luz muy cálida. Vedette_Q presenta una gran versatilidad en la gestión de la luz: dependiendo del enfoque de la óptica, se puede controlar la dimensión del haz luminoso para crear distintos efectos estéticos y cumplir múltiples exigencias. Driver resinado integrado en el cuerpo del aparato y cables de neopreno, cuerpo de aluminio anodizado. El aplique se ha diseñado para la iluminación externa de estructuras hoteleras, viviendas particulares y para la iluminación urbana.
Especificaciones
  • Double emission wall lights for outdoor application. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 0. 96 kg. The power supply driver is included in the delivery. The total absorbed power is 12 W. The power supply cable is included and features. The device features protection class I and can be wall lights-mounted.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVedette_Q-blade-Double-emission-12-W-5-60
  • Familia de productoVedette
  • Grupo de productosWall Lights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-03-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)135
  • Ancho (mm)73
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)0.96
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Ss_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures