Publique sus productos
Caravaggio™ Read Wall lamp

Caravaggio™ Read Wall lamp

4.6 de 5 estrellas4.6(20 reseñas)
Traducido por Google,
El Caravaggio™ se ha ganado el estatus de icono del diseño. Diseñados por Cecilie Manz, los tonos realzan una silueta atemporal con una expresión fresca y moderna. Un brazo giratorio y un cuello flexible hacen que este diseño sea ajustable para una variedad de entornos y tareas.
Especificaciones
  • Height: 20,6cm/ 8.1" Width: 35cm/ 13.7" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Colour: white, grey25, black Surface finish: Semi-matt, smooth Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 45W Lampbase: E27 Standard warranty: 2 years
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCaravaggio-Read-Wall
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosCaravaggio™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)206
  • Ancho (mm)140
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures