Publique sus productos
Sigma 2 (S213) round Adjustable LED Fixture with Stepped Baffle
Liteline

Sigma 2 (S213) round Adjustable LED Fixture with Stepped Baffle

Traducido por Google,

La Serie SIGMA 2 presume de una estética moderna y elegante con una amplia gama de formas, incluyendo focos, ranuras e inclinaciones. Además, puede elegir entre ópticas múltiples, regresivas y ángulos de haz personalizados para adaptarse a la estética deseada de su espacio arquitectónico. Añada una rejilla de celda hexagonal, una lente de suavizado o una lente de dispersión lineal para personalizar aún más su luminaria y alcanzar el rendimiento óptico deseado.

Especificaciones
  • Aperture 2¾ " (70mm)

    Application Recessed

    Approved Location Damp

    Certifi cation cETLus

    CRI 90

    Dimming Yes

    Hole Cut Size 215⁄16" (75mm)

    Max. Ceiling Thickness 1¼ " (32mm)

    Power Factor >0.9

    Power Supply Type Constant Current

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    THD <20%

    TM-30 Annex E P2 / V- / F3

    UGR/Glare Refer to photometric

    reports

Especificaciones técnicas
  • Referenciasigma-2-round-adjustable-led-fixture-with-stepped-baffle
  • Familia de productoDownlights
  • Grupo de productosSIGMA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-27
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 00
  • Título OmniClass Electrical Lighting