Publique sus productos
Manifold Cabinet UNI 550 L
LK

Manifold Cabinet UNI 550 L

Traducido por Google,
Las tuberías LK Universal, PEX y PAL, se pueden utilizar tanto para calefacción de radiadores y de suelo como para agua corriente y refrigeración. El sistema Universal ha sido probado y aprobado de acuerdo con las normas y métodos de prueba más estrictos del mercado, a saber, las normas de construcción de la Junta Sueca de Vivienda, Construcción y Planificación, el método Nordtest y pruebas higiénicas continuas de acuerdo con la norma europea EN 21003. El sistema universal contiene una amplia gama de tuberías, componentes de instalación, armarios de instalación, colectores, accesorios y válvulas. En muchos casos, podemos ofrecer soluciones prefabricadas para facilitar su trabajo de instalación.
Especificaciones
  • The cabinets are manufactured from powder coat painted sheet steel, colour white RAL 9016. All cabinets are NT VVS 129 approved. LK Manifold cabinet UNI can be recessed into a wall; use LK Frame/hatch UNI INB for this type of installation. LK Manifold cabinet UNI can also be mounted onto wall; use LK Frame/hatch UNI UTV for this type of installation together with LK Base UNI. When LK Manifold Cabinet UNI 550 is installed in a ceiling, use LK Frame/hatch UNI 550 TAK. NOTE! The manifold cabinet, frame/hatch and base are separate items and must be ordered individually. The cabinet is intended for 2 pcs LK Manifolds with max number of outlets as shown in table. The brackets for the manifolds are supplied in the cabinet. The brackets are easily repositioned to connect pipes from below or above. A complete LK Drainage bend is supplied for passage through a wall with a leakage indicator from the manifold cabinet. A protective bag for covering the cabinet during construction period is included. NOTE! In cases were a feed pipe is drawn inside the cabinet, the maximum number of outlets may be reduced. To maximize the number of outlets in the manifold cabinet the cold tap water pipe should be placed on the left side in the cabinet and serve the lower manifold. The hot tapwater pipe should be placed on the right side and connected to the upper manifold.
Especificaciones técnicas
  • Referencia1875827
  • Familia de productoLK Universal
  • Grupo de productosCabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-02-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)550
  • Ancho (mm)550
  • Profundidad (mm)120
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPoliester
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Paneles de control
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCDoors for heating equipment
  • Código UNSPSC40101832
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems
  • Número OmniClass23-33 15 00
  • Título OmniClass HVAC Heating Units