Publique sus productos
Room Thermostat W ICS.2 White
LK

Room Thermostat W ICS.2 White

Traducido por Google,
La calefacción por suelo radiante LK es la elección perfecta para nuevas construcciones y renovaciones. Ofrecemos soluciones completas para estancias exteriores, habitaciones individuales y reformas que requieran una altura de instalación baja. Hemos desarrollado y refinado nuestro sistema de calefacción por suelo radiante para hacerlo aún más cómodo, seguro y económico con un impacto ambiental mínimo, además de fácil de instalar.
Especificaciones
  • Electronic room thermostat with background-lit display for easy and clear function display. The display shows, the set and actual temperature, heating on/off, operating mode and any error messages etc. For the best energy efficiency, the room thermostat uses a so-called self-modulation technique consisting of signal pulses to the valve actuators. The self-modulation technique means that the thermostat adjusts the power output in relation to the set temperature. When the temperature in the room approaches the set temperature, the power output is reduced to avoid overheating. This in turn, minimizes energy consumption. During use of the thermostat's night set-back/economy temperature function, it works with the adaptive (self-learning) function. The buttons are lockable and as such the thermostat can also be used in a public environment. There is the possibility to connection a floor sensor (read more below LK External sensor ICS/S2). Furthermore there are functions such as Fire place function, Area restriction of the temperature range, By-pass setting of the floor heating circuit and more. The room thermostat is used together with LK Receiver Unit 1 ICS.2 and LK Receiver Unit 8 ICS.2.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2434621
  • Familia de productoLK Floor Heating
  • Grupo de productosAutomation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)100
  • Ancho (mm)100
  • Profundidad (mm)20
Información relacionada
  • Material principalPC/ABS
  • Material secundarioComponentes Electrónicos y Ópticos
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enEstonia
  • Peso Neto (kg)0.15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Nombre UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Código UNSPSC401018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-27 11 19 13 11
  • Título OmniClass Digital Heating Controllers
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING