Publique sus productos
Frame/hatch UFH 1050 INB
LK

Frame/hatch UFH 1050 INB

Traducido por Google,
La calefacción por suelo radiante LK es la elección perfecta para nuevas construcciones y renovaciones. Ofrecemos soluciones completas para estancias exteriores, habitaciones individuales y reformas que requieran una altura de instalación baja. Hemos desarrollado y refinado nuestro sistema de calefacción por suelo radiante para hacerlo aún más cómodo, seguro y económico con un impacto ambiental mínimo, además de fácil de instalar.
Especificaciones
  • LK Frame/hatch UFH INB is designed for use with LK Manifold Cabinet UFH and LK Shunt Cabinet UFH when these cabinets are built into a wall. LK Frame/hatch UFH INB has a frame for mounting in the wall in order to cover the hole around the cabinet. The hatch is fitted with a screwdriver latch on delivery, and a key latch is also available as an accessory.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2435363
  • Familia de productoLK Floor Heating
  • Grupo de productosCabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)740
  • Ancho (mm)1080
  • Profundidad (mm)26
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPoliester
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)8.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Paneles de control
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCDoors for heating equipment
  • Código UNSPSC40101832
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems
  • Número OmniClass23-33 15 00
  • Título OmniClass HVAC Heating Units