Publique sus productos
Shunt Cabinet M60n XL 145
LK

Shunt Cabinet M60n XL 145

Traducido por Google,
La calefacción por suelo radiante LK es la elección perfecta para nuevas construcciones y renovaciones. Ofrecemos soluciones completas para estancias exteriores, habitaciones individuales y reformas que requieran una altura de instalación baja. Hemos desarrollado y refinado nuestro sistema de calefacción por suelo radiante para hacerlo aún más cómodo, seguro y económico con un impacto ambiental mínimo, además de fácil de instalar.
Especificaciones
  • The LK Shunt Cabinet M60n is designed to be used when you wish to hide the LK Minishunt M60n. The cabinet is intended for right mounting, i.e. the primary shunt connection is from the right side via the cabinet base.The cabinet has a sealed base with rubber pipe grommets. The base of the cabinet is fitted with a drainage opening which allows any water leakage to drain to a location that can be inspected. The cabinet is made from 1 mm powder coated steel plate, RAL 9016. The cabinet is designed to be fitted built into a wall or externally on a wall. When built into a wall, the wall thickness must be at least 95 mm. The cabinet should be supplemented with a frame/hatch. There are two types of frame/hatch depending on whether the cabinet is built into or installed externally on an inner wall. For external mounting, the cabinet should also be supplemented with a base to hide the pipes between the cabinet and floor.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2435369
  • Familia de productoLK Floor Heating
  • Grupo de productosCabinets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)710
  • Ancho (mm)550
  • Profundidad (mm)95
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPoliester
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)9.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Paneles de control
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCDoors for heating equipment
  • Código UNSPSC40101832
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems
  • Número OmniClass23-33 15 00
  • Título OmniClass HVAC Heating Units