Publique sus productos
LK 525 MultiZone Polar / Solar - Rosca hembra
LK

LK 525 MultiZone Polar / Solar - Rosca hembra

LK 525 MultiZone Polar es una válvula de zona de 3 vías motorizada con control de encendido/apagado diseñada para aplicación en sistemas de refrigeración en los que la temperatura del medio puede estar por debajo de 0 °C. El adaptador de plástico debe instalarse entre la unidad de válvula y el motor para proteger al motor de la condensación y formación de hielo. La válvula de zona está diseñada con una corredera giratoria que le permite soportar mayor presión diferencial y reducir el riesgo de bloqueo después de una interrupción de funcionamiento más prolongada. En la superficie superior del motor hay un indicador que muestra qué puerto está abierto.

La válvula de zona no debe montarse con el motor situado ­debajo de la unidad deválvula. 

En caso de un corte de energía, el cono de la válvula se detiene en su posición actual. En caso de falta desuministro, el cono de la válvula puede colocarse manualmente en la posición central, lo cual distribuye el flujo entre los circuitos de calefacción y de red de agua. Retire el motor y gire el husillo aproximadamente 30° o hasta que el agua caliente fluya por los dos puertos de la válvula. Una vez restablecida la tensión, la válvula se gira de vuelta a su posición original y el motor puede volver a instalarse. Tenga en cuenta que el motor puede instalarse en la válvula en una sola posición.

La unidad de válvula no requiere mantenimiento. Inspeccione la instalación periódicamente.

Especificaciones
    • Temperatura de trabajo: Mín. -15 °C/Máx. 80 °C (90 °C brevemente)
    • Temperatura ambiente: Mín. 1 °C/Máx. 60 °C
    • Máx. presión de trabajo: 1,0 MPa (10 bar)
    • Máx. presión diferencial: 100 kPa (1 bar)
    • Pérdidas de carga: <0,1 % de Kvs a 100 kPa
    • Ángulo de rotación: 60°/360°
    • Medios: Mezcla de agua y glicol máx. 50 %, Mezcla de agua y etanol máx. 30 %
    • Estándar de rosca: G - rosca macho, Rp - rosca hembra
    • Motor: actuador 7 VA, 230 V CA, 50 Hz, 7 VA, 24 V CA, 50 Hz
    • Tiempo de funcionamiento: 8 segundos (60°)
    • Conexión eléctrica: Cable fijo o conector compatible con Molex®
    • Conector de señal: SPST Polo individual
    • Clase de protección: IP 40 (Molex®) / IP 44 (Cable)
    • Material, cuerpo de la válvula: Latón EN 12165 CW617N
    • Material, tapa exterior: Latón EN 12164 CW614N
    • Material, compuerta/eje: PPS Compuesto
    • Especificación del cable: Dimensión 3 x 0,75 mm²
    • Colores de los cables: Azul, marrón, negro
    • Aislamiento exterior: PVC
    • Conector: Molex® o conector compatible con Molex®, 6 polos
    • Aprobación: CE (sólo motor actuador)
Especificaciones técnicas
  • Referencialk_525_multizone_polar_Female_thread
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosZone Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC