Publique sus productos
LK 552 HydroMix - Rosca macho
LK

LK 552 HydroMix - Rosca macho

LK 552 HydroMix es una válvula de mezcla para sistemas de ACS y calefacción. La válvula de mezcla tiene un elemento térmico que regula el suministro de agua fría y agua caliente para alcanzar la temperatura deseada. La válvula tiene una función contra quemadura que cierra el flujo de agua caliente entrante en caso de fallo del suministro de agua fría.

Las flechas del cuerpo de la válvula indican la dirección del flujo.

C = agua fría entrante
H = agua caliente entrante
M = agua caliente saliente

Para montaje en calderas o depósitos de almacenamiento con calentador de agua integrado, la instalación debe realizarse con una barrera térmica.

Puede ajustar la temperatura de agua caliente deseada, dentro del rango correspondiente, con el pomo de la válvula. La tapa protectora evita que se realicen cambios accidentales en el ajuste de temperatura.

La válvula no requiere mantenimiento. Inspeccione la instalación periódicamente.

Especificaciones
    • Temperatura de trabajo: Mín. 5 °C/Máx. 65 °C, Mín. 5 °C/Máx. 95 °C
    • Temperatura de mezcla: Mín. 10 °C/Máx. 30 °C (Máx. 65 °C), Mín. 25 °C/Máx. 45 °C, Mín. 35 °C/Máx. 65 °C
    • Máx. presión de trabajo: 1,0 MPa (10 bar)
    • Medios: Mezcla de agua y glicol máx. 50 % Mezcla de agua y etanol máx. 30 %
    • Estándar de rosca: Rp - rosca hembra, G - rosca macho
    • Material, cuerpo de la válvula: Latón EN 12165 CW617N
    • Estabilidad de temperatura: ±3 °C
Especificaciones técnicas
  • Referencialk_552_hydromix_Male_thread
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosValves for Water Heating
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Improvements
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniClass Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING