Publique sus productos
LK 551 HydroKit Solar - con kit de conexión
LK

LK 551 HydroKit Solar - con kit de conexión

LK 551 HydroKit Solar es una combinación de válvulas para optimización energética del calentamiento de agua por energía solar térmica y otras fuentes de calor. HydroKit Solar garantiza que el ACS mantenga la temperatura establecida mediante la mezcla de agua caliente procedente del sistema de energía solar térmica directamente a la salida de agua o distribuyéndola a otra fuente de calor para obtener mayor calefacción si fuera necesario.

LK 551 HydroKit Solar tiene dos válvulas térmicas, una de desvío y una de mezcla con protección contra quemadura. Se puede ajustar la temperatura de la válvula de mezcla entre 35 °C y 65 °C y la de la válvula de desvío entre 42 °C y 52 °C.

Especificaciones
    • Temperatura de trabajo Mín. 5 °C/Máx. 95 °C
    • Temperatura de mezcla Mín. 35 °C/Máx. 65 °C
    • Temperatura de desvío Mín. 42 °C/Máx. 52 °C
    • Máx. presión de trabajo 1,0 MPa (10 bar)
    • Medios Mezcla de agua y glicol máx. 50 %, Mezcla de agua y etanol máx. 30 %
    • Estándar de rosca: Rp - rosca hembra, G - rosca macho
    • Material, cuerpo de la válvula: Latón DZR EN 12165 CW625N
    • Estabilidad de temperatura: ±3 °C
Especificaciones técnicas
  • Referencialk_551_hydrokit_solar_with_connection_kit
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosValves for Water Heating
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniClass Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING