Publique sus productos
LK 551 HydroKit HWC
LK

LK 551 HydroKit HWC

LK 551 HydroKit HWC es un kit completo para circulación de agua caliente.

Con la circulación de agua caliente, la temperatura deseada de esta se mantiene en todo el sistema de ACS y el tiempo de espera para que llegue agua caliente a la salida disminuye. La circulación de agua caliente es particularmente adecuada en edificios que tienen tuberías de agua largas.


LK 551 HydroKit HWC está formado por una válvula de mezcla, cruz, kit de conexión y 3 válvulas de retención para impedir la convección natural. La válvula de mezcla tiene un elemento térmico que regula el suministro de agua fría y agua caliente para alcanzar la temperatura deseada. La válvula tiene una función contra quemadura que cierra el flujo de agua caliente entrante en caso de fallo del suministro de agua fría.
Especificaciones
    • Temperatura de trabajo: Mín. 5 °C/Máx. 95 °C
    • Temperatura de mezcla: Mín. 35 °C/Máx. 65 °C
    • Máx. presión de trabajo: 1,0 MPa (10 bar)
    • Medios: Mezcla de agua y glicol máx. 50 %, Mezcla de agua y etanolmáx. 30 %
    • Estándar de rosca: G - rosca macho
    • Material, cuerpo de la válvula: Latón DZR EN 12165 CW625N
    • Estabilidad de temperatura: ±3°C
Especificaciones técnicas
  • Referencialk_551_hydrokit_hwc
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosValves for Water Heating
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Número OmniClass23-27 31 29
  • Título OmniClass Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING