LK 941 EasyMix es una serie de servomotores para la motorización de válvulas mezcladoras y de desvíadoras. Según el modelo, el motor puede controlarlo una central de regulación con 3 puntos SPDT o una señal de control proporcional de 0-10 V/4-20 mA. El ángulo de rotación se limita eléctricamente a 90°.
El montaje del servomotor LK 941 EasyMix puede realizarse en cualquier posición, pero no puede instalarse debajo de la válvula. El motor se monta directamente en el eje de la válvula y se fija con un tornillo. Un perno antirrotación mantiene el actuador en posición correcta. Si es necesario, el motor puede utilizarse con control manual. La caja de cambios puede desconectarse girando el botón de desconexión de la carcasa 90° en el sentido de las agujas del reloj. Después, el servomotor se puede colocar en cualquier posición girando la manilla. La posición de la válvula se muestra en la escala reversible.
LK 941 EasyMix se adapta a la mayoría de válvulas mezcladoras del mercado.