Publique sus productos
LK HydronicGroup C/C 125 - LK 860 - Colector
LK

LK HydronicGroup C/C 125 - LK 860 - Colector

LK HydronicGroup es un grupo de regulación completo adecuado para sistemas de calefacción en los que se desea suministro directo o derivado. Está compuesto por una bomba de circulación de alta eficiencia, aislamiento, soporte para montaje en pared y dos válvulas de esfera con termómetro. En el lado de retorno hay una válvula de retención integrada.

LK 860 Colector disponible con o sin separador hidráulico para uno, dos, tres o cuatro grupos de regulación. El soporte para montaje en pared se incluye con el colector.

LK 861 grupo de regulación adecuado para sistemas de calefacción en los que se desea suministro directo.

LK 862 grupo de regulación adecuado para sistemas de calefacción en los que se desea suministro derivado. Se incluye una válvula mezcladora de tres vías.

LK 863 grupo de regulación adecuado para sistemas de calefacción en los que se desea suministro derivado. Se incluye una válvula mezcladora térmica. LK 551 HydroMix tiene un elemento termostático que regula el suministro y retorno para lograr la temperatura de suministro deseada.

LK 864 grupo de regulación con una válvula de carga térmica LK 823 ThermoVar®. El grupo de regulación está diseñada para garantizar una estratificación óptima de la temperatura del depósito de almacenamiento y mantener una alta temperatura de retorno a la caldera, lo que aumenta el rendimiento de la instalación.

LK 865 es un grupo completo para la circulación de agua caliente. Está compuesto por una válvula mezcladora, cruzar, bomba de circulación, aislamiento, Kit de conexión y tres válvulas de retención. LK 551 HydroMix válvula de mezcla tiene un elemento térmico que regula el suministro de agua fría y agua caliente para alcanzar la temperatura deseada. La válvula tiene una función contra quemadura que cierra el flujo de agua caliente entrante en caso de fallo del suministro de agua fría.

LK 866 grupo de regulación con una válvula mezcladora de cuatro vías, LK 841 ThermoMix®. El grupo de regulación está diseñada para sistemas de calefacción en los que se requiere una alta temperatura de retorno para evitar la corrosión y prolongar así la vida útil de la fuente de calor.

LK 867 grupo de regulación con una válvula mezcladora de cuatro vías, LK 830 ThermoMix® B. El grupo de regulación tiene una válvula mezcladora bivalente de cuatro vías, que está diseñada para sistemas de calefacción de dos fuentes de energía que se conectan en serie o en paralelo o para sistemas de almacenamiento en los que la energía se extrae de dos niveles. El grupo de regulación está diseñada para utilizarse con control de derivación automático, lo que garantiza que la fuente de calor más ventajosa tenga siempre prioridad.

Especificaciones
    • Tensión: 230 V CA 50/60 Hz
    • Consumo de energía: 10-75 W según la velocidad de la bomba
    • Temperatura de trabajo: Mín. 5 °C/Máx. 95 °C
    • Temperatura ambiente: Mín. 5 °C/Máx. 58 °C
    • Máx. presión de trabajo: 1,0 MPa (10 bar)
    • Medios: Mezcla de agua y glicol máx. 50 %
    • Estándar de rosca: Rp - rosca hembra, G - rosca macho
    • Bombas de circulación: Wilo Para 25-180/6-43/SC-12, Wilo PARA 25-180/8-75/SC-12
    • Material, cuerpo de la válvula: Latón EN 12165 CW617N
    • Material, aislamiento: Polipropileno expandido EPP
Especificaciones técnicas
  • Referencialk_hydronicgroup_C_C_125_860_Manifold
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de productosPump Groups
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Descripción Uniclass 2015Heating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD30
  • CSI UniFormat II TítuloHVAC