Publique sus productos
Air Curtain

Air Curtain

Traducido por Google,
La cortina de aire COOK proporciona una barrera efectiva de aire en movimiento en cualquier lugar donde una abertura en la pared pueda permitir la transferencia no deseada de temperatura, humedad, insectos, olores o contaminantes. La cortina de aire COOK está diseñada y construida para su instalación en aplicaciones de oficinas y tiendas sobre puertas convencionales de 3'. Puede instalarse uno al lado del otro para puertas dobles y puertas más grandes, como puertas de servicio, superiores, corredizas de almacén o de muelle de carga.
Especificaciones
  • Housing Material: Aluminum Industry Standards: ISO 9001, UL 705, cUL 705 Manufacturer Product Line: Air Curtain Maximum CFM: 1033 CFM-3234 CFM Overall Height: 13-3/8" Overall Length: 38-5/16" Overall Width: 14" Region: North America Voltage: 115 V
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaircurtain
  • Familia de productoAir Condition Equipment
  • Grupo de productosAir Curtain
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Nombre UNSPSCAir circulation and parts and accessories
  • Código UNSPSC401016
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Descripción Uniclass 2015Air curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11
  • Título OmniClass Air Curtains