Publique sus productos
Macuk S-R PRO
Lovato

Macuk S-R PRO

Traducido por Google,
MACUK S-SR es una subestación para calefacción y agua caliente sanitaria instantánea con intercambiadores de calor de dos placas: el primero para dividir el circuito primario al circuito secundario, el segundo para la producción de ACS. Es adecuado para apartamentos, viviendas unifamiliares y Sistemas de calefacción central. Su instalación es rápida y sencilla. Está preparado para ser conectado con las conexiones hidráulicas del local. Varios accesorios están disponibles para cumplir con todos los requisitos.- Contador de calor y contador de agua fría con salida de pulso M-Bus listo- Contador de calor y contador de agua fría con transmisor de radio- Calor ultrasónico contador - kit termostático 30-60°C adecuado para sistemas de calefacción de baja temperatura - kit de control electrónico compuesto por: servomotor eléctrico 230V, controlador de calefacción digital y mando a distancia con sensor ambiente. La producción de agua caliente sanitaria se controla mediante una válvula termostática, mediante el intercambiador de calor y gracias a la válvula proporcional de 2 vías que asegura una producción instantánea de ACS a la temperatura adecuada, evitando el desperdicio y el retraso del agua.
Especificaciones
  • Heat interface unit module consisting of : primary circuit with fully insulated Cu Ø 18 mm pipes kit, 400 µ primary circuit strainer, sensor pocket for heat meter flow sensor, brazed AISI 316L plate heat exchanger (space heating circuit), DN20 Kv=4.5 2-port valve controlled by a 30÷60°C thermostatic actuator or electric actuator, 3-port thermostatic valve for secondary circuit DN20 Kv=4.5 domestic hot water circuit with regulation 30÷60°C, brazed AISI 316L plate exchanger (DHW circuit) and high efficiency electronic pump Wilo PARA SC 15/1-6. Differential valve 5÷30 KPa for balancing the flow rate from 520 to 1400 l/h and spacer pipe ¾" M connections, length 110 mm for 1.5 mc/h water meter (accessory). DHW secondary circuit side including Cu pipe kit Ø 18 mm, predisposition for DHW pulse cold water meter Qn 1.5 mc/h with, ¾" M connections, length 110 mm, sensor pocket for DHW thermostatic valve . Manual air vent valves included.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMacuk-S-R-20-PRO
  • Familia de productoMacuk
  • Grupo de productosPro
  • Día de publicación2021-01-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Sudamerica Oceanía África