Publique sus productos
BIG T FAST ie150 EVO3
Lovato

BIG T FAST ie150 EVO3

Traducido por Google,
BIG T_FASTie 150 EVO3 es un módulo de suelo para la producción instantánea de gran cantidad de agua caliente sanitaria. La función del módulo es calentar el agua caliente sanitaria a través del intercambiador de placas utilizando la energía procedente de un depósito de inercia. La ventaja de este módulo es la producción de agua caliente sanitaria en gran volumen, con una baja temperatura de impulsión primaria de 48°C (ACS configurada a 45°C). Esto permite el uso de varias fuentes de energía, como instalaciones solares, bombas de calor, biomasa, etc. El módulo está diseñado con las más avanzadas tecnologías hidráulicas y control electrónico asegurando la producción de ACS hasta 220 l/min. BOMBAS DOBLES. La regulación del caudal en el lado primario mediante dos bombas modulantes en paralelo asegura un suministro constante de ACS incluso en caso de avería de la bomba (hasta el 60% del suministro total de ACS) y garantiza la absoluta precisión del control de la temperatura de salida del ACS incluso a la extracción mínima de caudales. La energía cedida al caudal de agua fría es únicamente la energía necesaria para producir el ACS a la temperatura requerida. EFICIENCIA ENERGÉTICA. El módulo es energéticamente eficiente, reduce el desperdicio de energía y conserva la energía almacenada dentro del tanque de inercia. Este sistema es superior al resto de formas tradicionales de producción de ACS (depósito con serpentín o productores instantáneos de gas/electricidad). GRANDES APLICACIONES DE RETIRO. El módulo autoportante es adecuado para aplicaciones de gran amplitud como bloques de viviendas, instalaciones deportivas (vestuarios, gimnasios o piscinas, campos de fútbol, etc.), residencias, campings y complejos turísticos, clínicas, oficinas, establos (bebederos , procesos para temperaturas medias controladas) y cualquier otra aplicación que requiera una gran producción de ACS. REDUCE EL RIESGO DE LEGIONELLA. Su diseño reduce significativamente los volúmenes de agua estancada y gracias a la función antilegionela que activa un sistema externo para aumentar la temperatura, el riesgo de proliferación de bacterias se reduce al mínimo. CONFIGURACIONES DISPONIBLES. El módulo se ofrece en 8 configuraciones con 3 tamaños de salida de agua caliente para cubrir los diferentes requisitos del sistema y condiciones de uso. Además de la versión básica (producción instantánea de ACS), el módulo se puede equipar con otros accesorios completamente ensamblados y probados directamente en fábrica: - MÓDULO DE RECIRCULACIÓN (R) para la gestión de la recirculación cuando todos los usuarios deben mantenerse calientes - MÓDULO DE MEZCLA (M) para regular y estabilizar la temperatura en el lado primario siempre que la temperatura del depósito de inercia sea superior a 58°C. El módulo M facilita la estratificación en el depósito de inercia y limita la formación de cal en el intercambiador de placas preservando la funcionalidad del sistema a lo largo del tiempo; - MÓDULO DESVIADOR (D) para optimizar la estratificación del depósito de inercia; - KIT CASCADA para conectar varias unidades de producción de ACS en paralelo (hasta 1200 l/min) con temperatura primaria de 55°C; - SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE DATOS A DISTANCIA.
Especificaciones
  • BIG T-FAST 150 evo3 Instantaneous domestic hot water production module (150 l/min) consisting of: configurations: B,BM,BD,BR,BMD,BMR ,BDR,BMDR Primary flow circuit with 1 ½" sandblasted OT ball valve, 1 ½" strainer, 3-way mixing valve DN 32 complete with 24v modulation 0-10v servocontrol (if present), n.2 modulating circulators installed in parallel, operating in PWM 1 mode and automatic air vent valve. Primary return circuit with M-M-M 1 ½" 3-way diverting valve for the management of the low/medium level of the puffer load (depending on the return temperature) and 1" ½" sandblasted OT shut-off valves (where present double return). Secondary circuit (DCW inlet and DHW outlet) consisting of 1 ¼" shutoff valves, strainer installed on the DCW inlet pipe, AISI 316 80P stainless steel brazed plate heat exchanger, digital flow and temperature meter VFS 10-200 l/min. Recirculation circuit with 11/4"" ball valve, check valve and pump in PWM2 modulation managed by electronic control according to the return temperature set, operating time and time bands (if present) Electronic control of n.6 PT1000 probes (depending on configuration) (DHW output, primary return, recirculation and high/low puffer, mixed flow), 230 V, 770w, 4.35A power supply The module is protected by a painted metal cabinet, internally insulated and complete with air ventilation for the internal electronic components. System protection degree IP40, max. operating temperature 90°C, max. primary circuit pressure 10 bar, max. secondary circuit pressure 10 bar. Accessories: cascade kit up to 8 modules, remote data supervision system kit.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBIG-T-FAST-ie-150-EVO3
  • Familia de productoDHW Production modules
  • Grupo de productosT-FAST
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-11-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Nombre UNSPSCHydraulic engines
  • Código UNSPSC26101501
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_65_38
  • Descripción Uniclass 2015Hydraulic power units
  • CSI MasterFormat 2014 Code02 24 13.43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWater Assessment
  • Número OmniClass23-27 55 11 11
  • Título OmniClass Water Filters
  • CSI UniFormat II CódigoD2020
  • CSI UniFormat II TítuloDomestic Water Distribution

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Sudamerica Oceanía África