Publique sus productos
LP® FlameBlock® Fire-Rated Sheathing
LP® FlameBlock® Fire-Rated Sheathing

    LP® FlameBlock® Fire-Rated Sheathing

    Traducido por Google,

    El revestimiento OSB LP® FlameBlock® con clasificación de resistencia al fuego está certificado para cumplir con el código de incendios y ofrece valores de diseño superiores a los del contrachapado FRT con el mismo espesor. El revestimiento LP FlameBlock ofrece la versatilidad necesaria para su uso en construcciones de Tipo II, III y V, y es un componente certificado para aplicaciones de ensambles de paredes interiores y exteriores con clasificación de resistencia al fuego, así como para cubiertas de techo.

    Especificaciones
    • Features and Benefits

      Resisting Flame Spread

      • Evaluated by ICC-ES, LP® FlameBlock® Fire-Rated Sheathing combines flame-spread and burn-through resistance in applications that meet building code requirements for fire-resistant construction.

      Do More with Less

      • A building solution that provides strength, savings and easy installation – at an affordable price.

      Exceed Expectations

      • Combined flame-spread and burn-through resistance bolster a home’s fire resistance capabilities, improving the homeowner’s peace of mind.

      Design Freedom

      • Structural design values are not limited, providing more flexibility in designing wall openings, frames and bracing.

      Carbon Negative

      • Qualifies as carbon negative, helping you build sustainably by choosing products that store more carbon than is released in their life cycle.
    Especificaciones técnicas
    • Referencialp-flameblock
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de productosComposite Roof and Wall Panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-02-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Brasil
    Estados Unidos
    Chile