Publique sus productos
LP® SmartSide® Trim & Fascia
LP® SmartSide® Trim & Fascia

    LP® SmartSide® Trim & Fascia

    Traducido por Google,

    Ahora puede lograr fácilmente el aspecto que desea con LP SmartSide Trim & Fascia. Está disponible en longitudes de hasta 16' para menos costuras que la mayoría de las molduras para el hogar, y obtendrá una apariencia premium que realza el atractivo exterior de cualquier hogar. Además, LP SmartSide Trim & Fascia vienen en una amplia variedad de estilos para que pueda agregar un toque de artesanía que es difícil pasar por alto.

    características y beneficios

    • Uso interior o exterior, incluidos esquineros, ventanas y puertas
    • Los anchos estrechos ahorran tiempo de corte
    • Preimprimado para una adhesión de pintura excepcional
    • La longitud de 16' puede resultar en una instalación más rápida y menos costuras
    • Substrato de fibra o hebras de madera de ingeniería tratada
    • El borde reversible brinda el aspecto natural de la textura de cedro en un lado y un acabado suave en el otro


    Especificaciones
    • Advanced Durability

      • Engineered wood technology offers superior protection against the elements.

      16 Foot Length

      • Can allow for faster installation and less jobsite waste.

      Fewer Seams

      • Can result in a cleaner, more elegant look.

      Industry-Leading Warranty

      • Backed by a 5/50-year limited warranty.

      Award-Winning

      • Green Builder Media's Most Sustainable Siding Supplier per the 2022 Brand Index.
    Especificaciones técnicas
    • Referencialp-trim-fascia
    • Familia de productoBuilding materials
    • Grupo de productosSmartSide®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-14
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Nombre UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 74 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Wall Coverings
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniClass Exterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Brasil
    Estados Unidos
    Chile