Publique sus productos
LP® SmartSide® Lap Siding
LP® SmartSide® Lap Siding

    LP® SmartSide® Lap Siding

    Traducido por Google,

    Obtenga la versatilidad para crear una apariencia personalizada con el revestimiento traslapado LP SmartSide. Disponible en diferentes tamaños en acabados lisos y texturados, LP SmartSide Lap Siding mejora el atractivo exterior de las casas nuevas y remodeladas. Además, es el complemento perfecto para casas con acabados en otros exteriores como estuco, piedra y ladrillo.

    características y beneficios

    • Una de las opciones de revestimiento traslapado más duraderas del mercado actual
    • La longitud de 16' puede resultar en una instalación más rápida
    • Puede crear menos costuras que el revestimiento tradicional de 12'
    • Preimprimado para una adhesión de pintura excepcional
    • Substrato de fibra o hebras de madera de ingeniería tratada


    Especificaciones
    • Advanced Durability

      • Engineered wood technology offers superior protection against the elements.

      16 Foot Length

      • Can allow for faster installation and less jobsite waste.

      Fewer Seams

      • Can result in a cleaner, more elegant look.

      Industry-Leading Warranty

      • Backed by a 5/50-year limited warranty.

      Award-Winning

      • Green Builder Media's Most Sustainable Siding Supplier per the 2022 Brand Index.
    Especificaciones técnicas
    • Referencialp-lap-siding
    • Familia de productoBuilding materials
    • Grupo de productosSmartSide®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Nombre UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 74 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Wall Coverings
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniClass Exterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Brasil
    Estados Unidos
    Chile