Publique sus productos
LP® SmartSide® Vertical Siding

LP® SmartSide® Vertical Siding

Traducido por Google,

El revestimiento vertical LP® SmartSide® le permite recrear la apariencia encantadora de la tabla y el listón mientras brinda la protección adicional del proceso SmartGuard®. Todos los productos LP SmartSide se tratan hasta la médula a través de nuestro proceso patentado SmartGuard. Con cuatro componentes de protección, el proceso SmartGuard agrega fuerza y ayuda a los productos LP SmartSide a soportar impactos, ciclos de congelación y descongelación, alta humedad, descomposición por hongos y más.

características y beneficios

  • Recrea la apariencia elegante del tablero y el listón.
  • Las longitudes de 16' eliminan las juntas horizontales
  • Coordina con LP SmartSide Trim – 2.5˝ de ancho mínimo
  • Preimprimado para una adhesión de pintura excepcional
  • No clasificado para uso estructural
  • Sustrato de hebras de madera de ingeniería tratada


Especificaciones
  • Advanced Durability

    • Engineered wood technology offers superior protection against the elements.

    16 Foot Length

    • Can allow for faster installation and less jobsite waste.

    Fewer Seams

    • Can result in a cleaner, more elegant look.

    Industry-Leading Warranty

    • Backed by a 5/50-year limited warranty.

    Award-Winning

    • Green Builder Media's Most Sustainable Siding Supplier per the 2022 Brand Index.
Especificaciones técnicas
  • Referencialp-vertical-siding
  • Familia de productoBuilding materials
  • Grupo de productosSmartSide®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • Nombre UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Código UNSPSC301518
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 74 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Wall Coverings
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniClass Exterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica
Brasil
Estados Unidos
Chile