Publique sus productos
LP® TechShield® Radiant Barrier Sheathing

LP® TechShield® Radiant Barrier Sheathing

Traducido por Google,

Control de climatización Elevate

  • Tamaño de panel disponible: 47-7/8˝ x 95-7/8˝
  • Categorías de rendimiento disponibles: 7/16˝, 15/32˝ y 19/32˝
  • Disponible en OSB con clasificación APA Exposure 1
  • Reconocido como carbono negativo por ASTM en 2023
Especificaciones
  • Features and Benefits

    Impressive Energy Efficiency

    • Helps block radiant heat in the roof panel from emitting into the home’s attic, reducing attic temperatures by up to 30º F.

    Super Moisture Resistance

    • VaporVents™ technology allows any trapped moisture to escape from the radiant barrier panels during and after installation.

    Helps Meet Energy Codes

    • May help builders qualify for various energy codes, including Green Building credits, energy rebates and lower HERS scores.

    Easy Installation

    • Installs like conventional roof sheathing, requiring no additional labor or installation time.

    Carbon Negative

    • Qualifies as carbon negative, helping you build sustainably by choosing products that store more carbon than is released in their life cycle.
Especificaciones técnicas
  • Referencialp-techshield
  • Familia de productoBuilding materials
  • Grupo de productosSmartSide®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-12-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
  • Nombre UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Código UNSPSC301518
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 74 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Wall Coverings
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniClass Exterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls

Disponibilidad en regiones

Sudamerica Norteamérica
Brasil
Estados Unidos
Chile