Publique sus productos
(CRUSX) Scottsdale LED Canopy Fixture
(CRUSX) Scottsdale LED Canopy Fixture
(CRUSX) Scottsdale LED Canopy Fixture

    (CRUSX) Scottsdale LED Canopy Fixture

    Traducido por Google,

    Esta luz LED ultradelgada para marquesina ofrece un alto rendimiento en una elegante carcasa de fundición a presión de 15/16" con una lente plana de vidrio templado, disponible en opciones transparente o difusa. Con clasificación IP66 y resistente al agua, cuenta con un disipador de calor integrado para una mayor eficiencia térmica y el duradero acabado de pintura en polvo DuraGrip® de LSI, que resiste el agrietamiento y el descascarillado.

    Disponible en 3000K, 4000K y 5000K (80 CRI) con distribuciones de luz simétricas o de proyección frontal, proporciona de 5000 a 22 000 lúmenes. El controlador integrado admite 120-277 V, regulación de 0 a 10 V y control Bluetooth® Mesh opcional.

    Homologado por UL/ETL, DLC Premium, aprobado por DarkSky (3000 K) y compatible con la Ley Buy American Act: ideal para iluminación de gasolineras y tiendas de conveniencia.

    Aplicaciones ideales: Iluminación de gasolineras, tiendas de conveniencia y tiendas de conveniencia.

    Especificaciones
    • Key Features

      • Ultra-slim 15/16″ die-cast housing with clear or diffused tempered glass lens
      • Durable white DuraGrip® powder coat finish
      • IP66 rated, water-resistant design with integrated heat sink and pressure vent

      Installation

      • One-person setup compatible with Scottsdale and Encore systems
      • Optional REDiMount™ quick-mount technology for faster installation

      Optical System

      • High-efficiency LEDs
      • Available in 3000K, 4000K, and 5000K color temperatures

      Symmetric or Forward Throw distributions

      • Lumen output: 5,000 (min) to 22,000 (max) lumens

      Electrical & Controls

      • Integrated driver supports 120–277V
      • 0–10V dimming
      • BLE Mesh capabilities
      • Sensors available: ALBMR1

      Certifications & Warranty

      • UL/ETL listed
      • DLC Premium
      • DarkSky approved
      • Buy American Act compliant
      • 5-year limited warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrusx-scottsdale-led-canopy-fixture
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de productosCanopy
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-16
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México