Publique sus productos
(XGBM) Greenbriar® Area Light

(XGBM) Greenbriar® Area Light

4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)
Traducido por Google,

La luz de área LED XGBM de LSI refleja el compromiso de LSI de incorporar la tecnología más actualizada no solo para proporcionar un alto flujo luminoso, sino también para hacerlo con la mayor eficacia (más de 120 LPW) y el precio más competitivo posible. El XGBM ofrece una iluminación brillante y uniforme a niveles de luz más bajos, prácticamente sin traspaso de luz.

Con la carcasa de acceso superior, el XGBM es fácil de instalar y prácticamente no requiere servicio. Reconociendo la importancia de ahorrar energía, el XGBM presenta una serie de opciones de control de energía, como atenuación, conmutación de dos niveles, sensor de movimiento integral y sistemas de información y control inalámbricos de LSI para permitirle administrar mejor la luz y el consumo de energía en su estacionamiento. lote.

Aplicaciones ideales: iluminación de estacionamientos, iluminación de carreteras, alumbrado público, iluminación de pasarelas

Visite el sitio del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-area-light-xgbm
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosArea Lights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-04-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9
  • Ancho (pulgadas)24
  • Profundidad (pulgadas)24
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)49.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000027
  • Nombre ETIMLuminaires
  • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring