Publique sus productos
(CBR8) Commercial Bollard

(CBR8) Commercial Bollard

Traducido por Google,

El CBR8 es un bolardo LED de grado comercial diseñado para remodelaciones y construcciones nuevas. Recomendado para una amplia variedad de aplicaciones comerciales e industriales, como estacionamientos, centros comerciales, concesionarios de automóviles y para iluminación general de bajo nivel. Múltiples CCT, paquetes de lúmenes y distribuciones para cumplir con la mayoría de los requisitos de iluminación.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-cbr8
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosBollards
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-11
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)42
  • Ancho (pulgadas)8.63
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPolicarbonato
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica