Publique sus productos
(HPG) High Output Parking Garage Fixture

(HPG) High Output Parking Garage Fixture

Traducido por Google,

El HPG, con hasta 23 000 lúmenes, es la solución ideal para garajes de estacionamiento para aplicaciones con mayor altura de montaje y/o mayor nivel de iluminación. 4 distribuciones fotométricas distintas brindan la óptica ideal para cada área de la plataforma de estacionamiento, incluidos los carriles de conducción de una y dos vías y las vías de entrada. Las versiones colgantes se montan en un vástago rígido de 3/4″. Las versiones de montaje en superficie/directo se proporcionan con un soporte de montaje galvanizado calibre 16 con bisagras para facilitar la instalación y el mantenimiento y se monta directamente en una superficie horizontal o en una caja de conexiones de 4″.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-hpg
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosGarage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-24
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.1
  • Ancho (pulgadas)13.5
  • Profundidad (pulgadas)13.5
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCCanopy
  • Código UNSPSC30151902
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring