Publique sus productos
(MRM) - Mirada Medium Outdoor Light Area

(MRM) - Mirada Medium Outdoor Light Area

Traducido por Google,

El Mirada presenta un estilo contemporáneo, elegante y de bajo perfil perfectamente adecuado para aplicaciones arquitectónicas y comerciales. Diseñado tanto para reacondicionamiento como para nueva construcción, es ideal para una amplia variedad de aplicaciones de grado de especificación donde el alto rendimiento y la estética son críticos. Adecuado para escuelas, edificios de oficinas, estacionamientos, centros comerciales, automotriz, petróleo, nuevas construcciones, renovaciones y aplicaciones de iluminación general.

Aplicaciones ideales: iluminación de estacionamientos, iluminación de carreteras, alumbrado público, iluminación de pasarelas

Visite el sitio del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-mrm
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosArea Lights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-08
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)7.6
  • Ancho (pulgadas)13.5
  • Profundidad (pulgadas)31.3
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioSilicona
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)30
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica