Publique sus productos
(OPS-SA) Opulence - Area Light Arm Mount

(OPS-SA) Opulence - Area Light Arm Mount

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,

La luz de área de la serie Opulence cuenta con un brazo elegante y de perfil bajo que se monta en postes redondos y cuadrados (patrón de perforación B2) sin necesidad de un adaptador. Disponible con cubiertas de base decorativas y de aluminio hilado, así como un poste cónico contemporáneo con base a juego. Las versiones de luminarias complementarias también están disponibles para montaje en poste, pared, colgante y superficie/directo.

Con una lente de gran apertura con una densa matriz de LED, Opulence ofrece el mejor rendimiento de su clase con LED de alta eficacia y distribuciones IES reales. Lente difusa opcional disponible para mayor comodidad visual. Disponible en los 8 acabados de pintura estándar de LSI, así como en colores personalizados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-ops-sa
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosArea Lights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-22
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.07
  • Ancho (pulgadas)20.62
  • Profundidad (pulgadas)20.62
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioSilicona
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloArea Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México