Publique sus productos
(SCV) Scottsdale Vertex Canopy Light

(SCV) Scottsdale Vertex Canopy Light

Traducido por Google,

El SCOTTSDALE® VERTEX™ SCV es el dispositivo de dosel de gas con más características en el mercado actual. Su óptica de combinación simétrica hacia adelante hace que las luces de inundación adicionales entre el dosel de gas y la tienda de conveniencia sean innecesarias, ahorrando dinero al propietario sin sacrificar el rendimiento. Vertex tiene una carcasa robusta de bajo perfil y está disponible en paquetes de cinco lúmenes: 10K, 13K, 15K, 20K y 23K. La facilidad de servicio en el campo debajo del dosel, la óptica de silicona (inastillable, que no amarillea y es liviana), la capacidad de atenuación y el sensor de fotocélula y movimiento Bluetooth™ integral opcional hacen de Vertex la solución ideal para los doseles de gas.

Aplicaciones ideales: iluminación de estaciones de petróleo/iluminación de estaciones de gasolina, iluminación de tiendas de conveniencia/iluminación de tiendas C, iluminación de garajes de estacionamiento, iluminación de sofito

¿Quién vende nuestros productos? Varios agentes de ventas de iluminación, representantes de fabricantes de iluminación, distribuidores de iluminación.

Visite el sitio del producto para obtener más documentos e informes de accesorios.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-scv
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosCanopy
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.1
  • Ancho (pulgadas)13.5
  • Profundidad (pulgadas)13.5
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioSilicona
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCCanopy
  • Código UNSPSC30151902
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring