Publique sus productos
(T2XFL) Traditional Flood

(T2XFL) Traditional Flood

Traducido por Google,

Los reflectores tradicionales LSI son una solución de iluminación ideal para una amplia gama de aplicaciones en exteriores. El diseño simple y limpio, la construcción duradera y el rendimiento sólido son los puntos de referencia de la Serie Tradicional. El diseño limpio combina bien con una variedad de estilos arquitectónicos. La construcción duradera de la carcasa de aluminio fundido garantiza que resistirá los elementos más duros. Paquetes de lúmenes de 33.000 a 50.000. Hay dos distribuciones de alto rendimiento disponibles: una distribución óptica de inundación (NEMA 6×6) para entregar más lúmenes al área objetivo deseada, así como una distribución extra ancha (NEMA 7X7) que se recomienda para distancias cortas. Opciones de montaje de muñón y deslizador disponibles.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-t2xfl
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosFlood Lights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-16
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)17.07
  • Ancho (pulgadas)16
  • Profundidad (pulgadas)12.21
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)31
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica