Publique sus productos
(TLFL) Traditional LED Flood Lights

(TLFL) Traditional LED Flood Lights

Traducido por Google,

Los reflectores tradicionales de LSI son una solución de iluminación ideal para una amplia gama de aplicaciones al aire libre. El diseño limpio y simple, la construcción duradera y el rendimiento sólido son los puntos de referencia de la Serie Tradicional. El diseño limpio combina bien con una variedad de estilos arquitectónicos. La construcción duradera de la carcasa de aluminio fundido a presión garantiza que resistirá los elementos más duros. Las lentes acrílicas de grado óptico garantizan un rendimiento superior durante una larga vida. Hay 3 tamaños de carcasa disponibles para paquetes de lúmenes de 8.000 a 42.000. Opciones de montaje de muñón y deslizador disponibles.

Visite el sitio del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.


Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-tlfl
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosFlood Lights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-08
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)17.07
  • Ancho (pulgadas)16
  • Profundidad (pulgadas)12.21
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)31
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring