Publique sus productos
(TLWP) Traditional Wall Packs

(TLWP) Traditional Wall Packs

4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
Traducido por Google,

Luminaria de pared de grado comercial. Ideal para iluminar zonas de carga, aparcamientos, entradas de vehículos, aceras y fachadas. Varios tamaños, temperaturas de color y paquetes de salida de lúmenes eficientes están disponibles para proporcionar reemplazos para unidades HID que van desde unidades de 150w a 400w.

Visite el sitio del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-tlwp
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosWall Mount Exterior
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-12-09
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9.02
  • Ancho (pulgadas)11.6
  • Profundidad (pulgadas)7.85
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)9.25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México