La serie Slim Wall Light tiene un diseño delgado y de perfil bajo con un estilo arquitectónico atractivo. Un sistema de montaje rápido y fácil tiene bisagras en la parte inferior para evitar fugas. La ubicación del LED y la posición de montaje dan como resultado un diseño sin reflejos.
El WPSLL tiene LED Chip On Board (COB) de alto rendimiento detrás de un vidrio templado transparente para una salida de luz máxima. Su controlador de alto rendimiento cuenta con protección contra sobrevoltaje, bajo voltaje, cortocircuito y sobretemperatura. Las aletas verticales sirven como un disipador de calor y resisten la acumulación de polvo y escombros, y la tecnología de eliminación de calor de apilamiento térmico pendiente de patente extrae el calor del interior de la carcasa alejándolo de los LED y los componentes integrales.
Este producto tiene una garantía de 5 años.
Visite el sitio del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |
México |