Publique sus productos
(XARL) Sports Light - LSI CourtBlade

(XARL) Sports Light - LSI CourtBlade

Traducido por Google,

La luz deportiva LED CourtBlade de LSI cambia las reglas del juego para las aplicaciones de iluminación de canchas. El CourtBlade de bajo perfil utiliza LED de alto rendimiento y óptica precisa para producir niveles superiores de iluminación y uniformidad. En comparación con los sistemas típicos de iluminación de canchas HID, la carga de energía se reduce en un 50 %.

La luz deportiva LED CourtBlade de LSI está calificada por DLC, tiene un perfil bajo de menos de 3” de grosor y una distribución de tiro frontal de corte agudo. Con una atenuación de 0-10 V hasta el 1 % y prácticamente libre de mantenimiento, este producto tiene una garantía de 5 años.

Visite el sitio del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-xarl
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosSports
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-09-15
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.44
  • Ancho (pulgadas)25
  • Profundidad (pulgadas)47.75
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)55
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México