Publique sus productos
(XPWS3) Patriot Wall Sconce

(XPWS3) Patriot Wall Sconce

Traducido por Google,

Respetuoso con el medio ambiente y de bajo consumo, el aplique de pared LED Patriot de LSI ofrece una uniformidad excepcional sin luz ascendente para crear un ambiente más brillante con menos deslumbramiento, lo que lo hace ideal para la iluminación de entrada, salida y seguridad. Este accesorio de pared cuenta con una carcasa de aluminio fundido a presión de una sola pieza con curvas amplias y líneas arquitectónicas distintivas para mejorar cualquier sitio.


Visite el sitio del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-xpws3
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosWall Mount Exterior
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-04-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)8
  • Ancho (pulgadas)19.25
  • Profundidad (pulgadas)12.81
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)30
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC000346
  • Nombre ETIMBuilding site lighting luminaire
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring