Publique sus productos
(XWM) Mirada Wall Sconce

(XWM) Mirada Wall Sconce

Traducido por Google,

Aplique de pared Mirada (XWM)

El diseño elegante y las características tecnológicamente avanzadas del aplique de pared Mirada lo hacen ideal para aplicaciones comerciales y arquitectónicas como escuelas, edificios de oficinas, centros comerciales, concesionarios de automóviles, estaciones de petróleo, nuevas construcciones, renovaciones e iluminación de propósito general. Con una óptica de alto rendimiento, un amplio conjunto de funciones y un área complementaria, productos para postes y bolardos, el aplique Mirada es la solución ideal para casi cualquier aplicación de montaje en pared.

Visite la página del producto para obtener más descargas de dispositivos e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-xwm
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosWall Mount Exterior
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-10-17
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5.32
  • Ancho (pulgadas)19.34
  • Profundidad (pulgadas)12.75
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioSilicona
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)30
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica