Publique sus productos
(XWS) Mirada Wall Sconce - Silicone Optics

(XWS) Mirada Wall Sconce - Silicone Optics

Traducido por Google,

Aplique de pared Mirada (XWS)

El diseño elegante y el amplio conjunto de características del aplique de pared Mirada lo hacen ideal para aplicaciones comerciales y arquitectónicas como escuelas, edificios de oficinas, centros comerciales, concesionarios de automóviles, estaciones de petróleo, construcciones nuevas, renovaciones e iluminación de propósito general. Las tres opciones de lentes le permiten elegir entre el máximo rendimiento fotométrico (FTW), el máximo de lúmenes por vatio (MT) o el máximo confort visual con una lente difusa (MTD). Las opciones de lentes transparentes y difusos están disponibles en policarbonato y se pueden pedir con hardware a prueba de manipulaciones para aplicaciones de alto abuso. El aplique de pared Mirada también tiene una amplia variedad de selecciones, controles y opciones de CCT, así como productos para áreas de compañía, postes y bolardos, lo que lo convierte en la solución ideal para casi cualquier aplicación de montaje en pared.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-xws-sil
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosWall Mount Exterior
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5.32
  • Ancho (pulgadas)19.34
  • Profundidad (pulgadas)12.75
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioSilicona
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)30
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring