Publique sus productos
(ZNM) ZONE Medium- Sport / Court Light

(ZNM) ZONE Medium- Sport / Court Light

Traducido por Google,

La luz deportiva LED ZONE™ de LSI cambia las reglas del juego para las aplicaciones de iluminación de canchas. ZONE presenta un diseño elegante de perfil bajo y LED de alto rendimiento combinados con ópticas de silicona precisas para producir niveles superiores de iluminación y uniformidad. En comparación con los sistemas de iluminación de canchas HID típicos, la carga de energía se reduce hasta en un 75 %.

Visite el sitio del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-znm
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosSports
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-23
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.44
  • Ancho (pulgadas)25
  • Profundidad (pulgadas)47.75
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioSilicona
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)55
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México