Publique sus productos
Pasito 1.1 - Luminarias para exteriores
Pasito 1.1 - Luminarias para exteriores
Pasito 1.1 - Luminarias para exteriores
Pasito 1.1 - Luminarias para exteriores
Pasito 1.1 - Luminarias para exteriores
Pasito 1.1 - Luminarias para exteriores
Pasito 1.1 - Luminarias para exteriores
    Archivados

    Pasito 1.1 - Luminarias para exteriores

    Luz guía para exterior disponible en tres versiones: empotrado a ras, empotrado con marco o montado directamente sobre la superficie. Pasito está disponible en dos longitudes diferentes con óptica 60° o asimétrica 150°x 90°.

    La emisión de la luz controlada hacia abajo reduce al mínimo la dispersión luminosa.


    Especificaciones
    • luces guía para exterior
      empotrable (pared)
      Potencia: 8W (230Vac), 6W (24Vdc)
      Alimentación: 230Vac, 24Vdc
      Flujo fuente: 851 lm (3000K, CRI 80), 788 lm (3000K, CRI 90)
      Flujo emitido: 364 lm (3000K, asimétrica 150°x90°, IRC 80), 316 lm (3000K, asimétrica 150°x90°, IRC 90), 279 lm (3000K, 60°, IRC 80), 243 lm (3000K, 60°, IRC 90)
      1 power LED High Intensity, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C)
      Color LED: 2700K, 3000K, 4000K
      Ópticas: 60° el sistema óptico consiste en una lente semiesférica de 60 ° instalada  en el compartimiento de modo inclinado y empotrado para permitir una emisión controlada de luz hacia abajo, lo que reduce al mínimo la dispersión de luz, asimétrica 150°x90° el sistema óptico consiste en una lente semiesférica asimétrica instalada  en el compartimiento de modo inclinado y empotrado para permitir una emisión controlada de luz hacia abajo, lo que reduce al mínimo la dispersión de luz
      CRI: 80, 90
      Material cuerpo: cuerpo realizado en tecnopolímero de alta resistencia a los impactos y a temperaturas bajo cero y disipador de calor de aluminio para una óptima disipación de calor
      Acabados: acabado de color cor-ten extraído a través de un primer tratamiento del material con ALODINE NT-E®, seguido de un segundo paso de pintura epoxi y de POLIÉSTER para proporcionar una resistencia a la corrosión que supere las 1500h de niebla salina. Barnices conformes con las especificaciones Qualicoat (estándar automotriz), acabado de color gris extraído a través de un primer tratamiento del material con ALODINE NT-E®, seguido de un segundo paso de pintura epoxi y de POLIÉSTER para proporcionar una resistencia a la corrosión que supere las 1500h de niebla salina. Barnices conformes con las especificaciones Qualicoat (estándar automotriz), acabado de color antracita extraído a través de un primer tratamiento del material con ALODINE NT-E®, seguido de un segundo paso de pintura epoxi y de POLIÉSTER para proporcionar una resistencia a la corrosión que supere las 1500h de niebla salina. Barnices conformes con las especificaciones Qualicoat (estándar automotriz), acabado de color blanco extraído a través de un primer tratamiento del material con ALODINE NT-E®, seguido de un segundo paso de pintura epoxi y de POLIÉSTER para proporcionar una resistencia a la corrosión que supere las 1500h de niebla salina. Barnices conformes con las especificaciones Qualicoat (estándar automotriz)
      Acabado RAL por encargo
      230Vac: alimentador integrado , 24Vdc: alimentador no incluido
      versión 230Vac: incluido cable de neopreno de 0,20 m H05RN-F 2x1,00 Ø7 mm;  versión 24Vdc: incluido cable de neopreno de 0,30 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm
      Nivel de protección: IP65
      Nivel de resistencia: IK06
      Sistemas de protección: IPS (Intelligent Protection System) protege los aparatos iluminados de infiltraciones de agua que puedan verificarse en caso de errores en las juntas entre los cables de las aplicaciones de exteriores o inmersión. Esta novedad está patentada por L&L garantiza, además, protección eléctrica contra inversiones de polaridad, hotpluge sobrecargas que puedan verificarse en caso de fallo de la instalación eléctrica
      Temperatura de funcionamiento: -20°C — +45°C
      Temperatura máxima aparato: 50°C (Ta 25°C)
      Seguridad fotobiológica: grupo de riesgo 1 según EN62471:2006
      Clase de aislamiento: II (230Vac), III (24Vdc)
      Peso: 450 g
      Dimensiones: 157x43x143 mm
      Orificio de empotrado: 143x125 mm
      Clase de consumo energético: A / A+ / A++
      Accesorios: WC1430 Caja de empotrar para muro
      testado y aprobado mediante el test E.O.L. (End Of Line test) con prueba, funcionamiento y verificación de los parámetros eléctricos de absorción

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPasito_11
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de productosStep light
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)143
    • Ancho (mm)157
    • Profundidad (mm)43
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)0.45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring