Publique sus productos
NOISE LINE

NOISE LINE

Traducido por Google,

Luminaria decorativa suspendida para fuentes de luz LED. La luminaria consta de 3 cubos, que se presentan en 2 colores con diferente acabado superficial.

  • Combinación perfecta de estética y ergonomía
  • diseño universal
  • Posible control de iluminancia

Especificaciones
  • TECHNICAL DATA
    Mounting: suspended, on wire suspension (included)
    Body: black glossy plastic material
    Colour: black
    Diffuser: opal plexiglass (PLX)

    ELECTRICAL DATA
    Power: 220-240V 50/60Hz
    Includes light source: yes
    Type of equipment: ED

    OPTICAL DATA
    Way of lighting: direct

    GENERAL DATA
    Available on request: DALI
    Warranty: 5 years
    Application: offices, conference rooms, reception desks, shopping centers, car showrooms, boutiques

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNOISE_LINE
  • Familia de productoLamps
  • Grupo de productosSurface mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-10-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)140
  • Ancho (mm)136
  • Profundidad (mm)408
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
  • Peso Neto (kg)2.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000027
  • Nombre ETIMLuminaires
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica Sudamerica África