Publique sus productos
Architrave Keypad with Backbox
Architrave Keypad with Backbox

    Architrave Keypad with Backbox

    Traducido por Google,
    El teclado de estilo Architrave es elegante y compacto. Se adapta donde otros teclados no lo hacen, incluidas las jambas de las puertas y otros trabajos de carpintería.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Width 1.29"
      Height 3.825"
      Depth 2.75"
      Finish
      Matte White | Satin Brass | Bright Chrome | Bright Brass | Antique Brass | Antique Bronze | Satin Chrome | Satin Nickel | Bright Nickel | Gold Plated | Clear Anodized | Black Anodized | Brass Anodized
      Mount Type Surface Mount
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Lamp Technology LED

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-architrave-keypad
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosHomeWorks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-26
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.82
    • Ancho (pulgadas)1.29
    • Profundidad (pulgadas)2.75
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Clasificación IFC Objeto
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloIntegrated Multipreset Modular Dimming Controls
    • Número OmniClass23-35 37 17
    • Título OmniClass Dimmer Control Switches

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos