Publique sus productos
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated
Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated

    Pico™ Series Wireless Control, 2 to 5 Buttons, Battery Operated

    Traducido por Google,

    Pico Wireless Control es un dispositivo flexible y fácil de usar que permite al usuario controlar los atenuadores, atenuadores de lámparas e interruptores de Maestro Wireless. El control inalámbrico Pico puede funcionar como un control de mesa en un pedestal, un control remoto de mano liviano, un control enganchado a la visera de un automóvil, o puede montarse en la pared con o sin una placa frontal Lutron® Claro®, para imitar un teclado tradicional. El control operado por batería no requiere alimentación externa ni cableado de comunicación.

    Características:

    • Proporciona control para atenuadores e interruptores Maestro Wireless, lo que permite a los usuarios subir y bajar los niveles de iluminación (PJ2-3BRL-L01, PJ2-2BRL-L01) y recuperar los niveles de iluminación favoritos
    • Control disponible en 8 colores para adaptarse a una variedad de aplicaciones
    • Fácil configuración para usar como control de mano, control de visera de automóvil, control de montaje en pared o control de mesa con el uso del pedestal opcional
    • Simplemente instale en una instalación de 1 gang, 2 gangs o múltiples gangs con el adaptador de montaje en pared y la plantilla de montaje incluidos
    • Pedestal de sobremesa disponible en blanco y negro
    • El control alimentado por batería no requiere cableado
    • Control proporcionado con la batería incluida
    • Puede proporcionar control de hasta diez (10) atenuadores, interruptores y atenuadores de lámpara Maestro Wireless dentro de una línea de visión de 100 pies (30 m), o 30 pies (9 m) a través de paredes, alcance

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
    • Finish
      White Gloss | Ivory Gloss | Gray Gloss | Black Gloss | Light Almond Gloss | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Snow | Satin Matte Midnight
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Light and/or Shade Motor Control
      Depth 0.3"
      Height 2.6"
      Width 1.3"

    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-pj2
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de productosPico™ Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2011-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.6
    • Ancho (pulgadas)1.3
    • Profundidad (pulgadas)0.31
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting Control Devices
    • Número OmniClass23-35 37 17
    • Título OmniClass Dimmer Control Switches

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos